Menu  Rechercher

Raccord de tube à expansion Rond 2 PA Naturel

Référence Essentra :

10435823

Référence du fabricant:

551771

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 2,4314 €
1000 + 2,1979 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

486,28 €

200 x 2,4314 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA
Finition Sans finition
Couleur Naturel
Forme de tête Rond
Type Male Part (with Bolt)
Filetage M10
D 35.0 mm
H 43.0 mm
WT 2.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter