Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
1.195,9799 € - 1.594,6463 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
677,635 € - 903,5157 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.039,166 € - 1.385,5567 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
151,566 € - 202,0921 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
899,7973 € - 1.199,7278 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
973,8379 € - 1.298,4556 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.121,9393 € - 1.495,9184 € Demander le délai de livraison ici
4500.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
198,9801 € - 265,3048 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.153,3857 € - 1.537,8462 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.270,0408 € - 1.693,3813 € Demander le délai de livraison ici
5100.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.047,8886 € - 1.397,1835 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
379,3227 € - 505,7653 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
529,5437 € - 706,06 € Demander le délai de livraison ici
2100.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
453,3734 € - 604,5003 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
389,8082 € - 519,7389 € Demander le délai de livraison ici
2000.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
751,6959 € - 1.002,2649 € Demander le délai de livraison ici
3000.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
825,7466 € - 1.100,9928 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
296,8754 € - 395,8387 € Demander le délai de livraison ici
900.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
695,4369 € - 927,2543 € Demander le délai de livraison ici
2100.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.303,6984 € - 1.448,5482 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 480.0 Acier

20269647

Gamme de prix
1.594,6463 € - 1.195,9799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 2700.0 Acier

20269579

Gamme de prix
903,5157 € - 677,635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 5400.0 Acier

20269463

Gamme de prix
1.385,5567 € - 1.039,166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 600.0 Acier

20269500

Gamme de prix
202,0921 € - 151,566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 360.0 Acier

20269609

Gamme de prix
1.199,7278 € - 899,7973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 3900.0 Acier

20269616

Gamme de prix
1.298,4556 € - 973,8379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 4500.0 Acier

20269630

Gamme de prix
1.495,9184 € - 1.121,9393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    4500.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 600.0 Acier

20269692

Gamme de prix
265,3048 € - 198,9801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 600.0 Acier

20269494

Gamme de prix
1.537,8462 € - 1.153,3857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 5100.0 Acier

20269654

Gamme de prix
1.693,3813 € - 1.270,0408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5100.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 4200.0 Acier

20269623

Gamme de prix
1.397,1835 € - 1.047,8886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 1500.0 Acier

20269531

Gamme de prix
505,7653 € - 379,3227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 2100.0 Acier

20269555

Gamme de prix
706,06 € - 529,5437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2100.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 1800.0 Acier

20269548

Gamme de prix
604,5003 € - 453,3734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2000.0 Acier

20269296

Gamme de prix
519,7389 € - 389,8082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2000.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 3000.0 Acier

20269586

Gamme de prix
1.002,2649 € - 751,6959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3000.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 3300.0 Acier

20269593

Gamme de prix
1.100,9928 € - 825,7466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 900.0 Acier

20269708

Gamme de prix
395,8387 € - 296,8754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    900.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 2100.0 Acier

20269746

Gamme de prix
927,2543 € - 695,4369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2100.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 3300.0 Acier

20269784

Gamme de prix
1.448,5482 € - 1.303,6984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3300.0