Petits conteneurs idéaux pour entreposer de petits composants et d'autres substances telles que des solides naturels, des liquides ou des pâtes. Ils sont couramment utilisés dans les applications bioscientifiques et médicales, et peuvent également être utilisés dans les applications de transformation alimentaire et de restauration.
Cette gamme comprend des tubes cylindriques à fond plat fournis avec un couvercle sécurisé, et des conteneurs ronds fournis sans couvercle sécurisé. Les couvercles de conteneurs compatibles peuvent être achetés séparément, parmi notre gamme de couvercles encliquetables, offrant ainsi une solution de stockage sécurisée.
Différentes options de matières sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Capacité de fluide | Couleur | Hauteur | Matière | Diamètre | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0983 € - 0,2304 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
PEBD
|
0.827 in
21.0 mm
|
Container without Lid
|
||
0,5276 € - 0,5276 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
PEBD
|
1.516 in
38.5 mm
|
Container without Lid
|
||
0,5181 € - 1,29 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
Container without Lid
|
||
0,1094 € - 0,1519 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
0,1602 € - 0,1602 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
Styrène
|
|
Tube with Lid
|
||
0,1823 € - 0,2905 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
0,1133 € - 0,1133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
Styrène
|
|
Tube with Lid
|
||
0,192 € - 0,192 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
Styrène
|
|
Tube with Lid
|
||
0,0513 € - 0,0513 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
0,1548 € - 0,61 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
0,3641 € - 1,3726 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
0,2407 € - 0,2407 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
0,485 € - 0,5112 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
Styrène
|
|
Tube with Lid
|
||
0,1853 € - 0,1853 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
PS
|
|
Tube with Lid
|
||
0,396 € - 0,396 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
Styrène
|
|
Tube with Lid
|
||
0,197 € - 0,197 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
Styrène
|
|
Tube with Lid
|
||
0,698 € - 0,698 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
0,1052 € - 0,2057 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
0,112 € - 0,1178 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
PEBD
|
1.654 in
42.0 mm
|
Container without Lid
|
||
0,0842 € - 0,177 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
|
PEBD
|
1.311 in
33.3 mm
|
Container without Lid
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.