Menu  Rechercher

Réducteur M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm PA Noir

Ce réducteur en polyamide noir (RAL 9005) offre un niveau de protection dépendant de sa combinaison avec d'autres composants. Cela réduit les filets ou trous de dégagement à une plus petite taille. Il a une plage de températures en fonctionnement de -40 °C à +100 °C
Code article:

1335908

50 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 49 6,2923 €
50 - 99 5,3993 €
100 + 4,7157 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

157,31 €

25 x 6,2923 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Filetage M63 x M32
Code produit 3917400099
Taille de filetage interne M32 x 1.5
Taille de filetage externe M63 x 1.5
Matière complète PA 6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter