Menu  Rechercher

Réducteur M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm PA Gris foncé

Ce réducteur en polyamide gris foncé (RAL 7035) offre un niveau de protection dépendant de sa combinaison avec d'autres composants. Cela réduit les filets ou trous de dégagement à une plus petite taille. Il a une plage de températures en fonctionnement de -40 °C à +100 °C
Code article:

1335915

4300 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,8887 €
500 + 0,7785 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

88,87 €

100 x 0,8887 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris foncé
Filetage M25 x M16
Code produit 3917400099
Taille de filetage interne M16 x 1.5
Taille de filetage externe M25 x 1.5
Matière complète PA 6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter