Menu  Rechercher

Réducteur M50 x 1.5 M20 x 1.5 55.0 mm PA Gris foncé

Ce réducteur en polyamide gris foncé (RAL 7035) offre un niveau de protection dépendant de sa combinaison avec d'autres composants. Cela réduit les filets ou trous de dégagement à une plus petite taille. Il a une plage de températures en fonctionnement de -40 °C à +100 °C
Code article:

1335925

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 12,2177 €
25 - 49 5,8179 €
50 - 99 4,9808 €
100 + 4,3669 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,22 €

1 x 12,2177 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris foncé
Filetage M50 x M20
Code produit 3917400099
Taille de filetage interne M20 x 1.5
Taille de filetage externe M50 x 1.5
Matière complète PA 6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter