Menu  Rechercher

Réducteur M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm PA Gris foncé

Ce réducteur en polyamide gris foncé (RAL 7035) offre un niveau de protection dépendant de sa combinaison avec d'autres composants. Cela réduit les filets ou trous de dégagement à une plus petite taille. Il a une plage de températures en fonctionnement de -40 °C à +100 °C
Code article:

1335932

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 13,2138 €
25 - 49 6,2923 €
50 - 99 5,3993 €
100 + 4,7157 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,21 €

1 x 13,2138 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris foncé
Filetage M63 x M50
Code produit 3917400099
Taille de filetage interne M50 x 1.5
Taille de filetage externe M63 x 1.5
Matière complète PA 6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter