Menu  Rechercher

Règle graduée - Double règle 100.0 90.0 Aluminium

La règle double est conçue pour fournir un positionnement précis et répétable des brides coulissantes le long de guides linéaires ou d'arbres. Elle dispose d'une règle marquée ou d'un motif de grille qui court le long des deux bords, permettent aux utilisateurs de prendre des mesures précises. Elle dispose d'un mode d'installation adhésif et est résistante à l'usure.
Référence Essentra :

20191818

Référence du fabricant:

20191818

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 5,3803 €
10 - 19 4,8422 €
20 - 49 4,5732 €
50 - 99 4,3042 €
100 + 4,0352 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,38 €

1 x 5,3803 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Règle double
Type de montage Screw Mount
Nombre de trous de montage 2.0
Location of "0" point Right Hand
d1 3.5
l1 100.0
l2 90.0
w1 15.0
Matière Aluminium
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter