Menu  Rechercher

Bouchon magnétique BSP G 3/4 9.0 mm Aluminium Noir

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Article de code:

1505222

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 13,702 €
50 + 12,3318 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

137,02 €

10 x 13,702 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage BSP
Filetage G 3/4
Couleur Noir
Position Magnetic
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter