Menu  Rechercher

Reniflards Aluminium Noir

This M 14 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Référence Essentra :

10506844

Référence du fabricant:

1505237

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,7892 €
50 + 7,0103 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

77,89 €

10 x 7,7892 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 18.0 mm
D 19.0 mm
h 8.0 mm
Filetage M14
Norme de filetage Filetages métriques
Couleur Noir
Type Bulle
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter