Menu  Rechercher

Bouchon fileté avec évent M16 Aluminium Noir

This M 16 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Article de code:

1505243

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,098 €
50 + 6,3882 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

70,98 €

10 x 7,098 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Métrique
Filetage M16
Couleur Noir
Position Neutral
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter