Menu  Rechercher

Bouchon fileté avec évent BSP G 3/4 9.0 mm Aluminium Noir

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Article de code:

1505252

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 9,854 €
25 + 8,8686 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

49,27 €

5 x 9,854 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage BSP
Filetage G 3/4
Couleur Noir
Position Neutral
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter