Menu  Rechercher

Reniflards Aluminium Noir

This M 26 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Référence Essentra :

10507001

Référence du fabricant:

1505253

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 12,2932 €
25 + 11,0638 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

61,47 €

5 x 12,2932 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 27.0 mm
D 32.0 mm
h 9.0 mm
Filetage M26
Norme de filetage Filetages métriques
Couleur Noir
Type Bulle
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter