Menu  Rechercher

Bouchon fileté avec évent BSP G 1 11.0 mm Aluminium Noir

This G 1 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Article de code:

1505260

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 13,598 €
25 + 12,2382 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

67,99 €

5 x 13,598 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage BSP
Filetage G 1
Couleur Noir
Position Re-Fill
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter