Menu  Rechercher

Reniflards Aluminium Noir

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Référence Essentra :

10507131

Référence du fabricant:

1505266

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 25,5932 €
5 + 23,0338 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

25,59 €

1 x 25,5932 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 50.0 mm
A 50.0 mm
D 60.0 mm
D 60.0 mm
h 13.0 mm
Filetage G 11/2
Norme de filetage Filetages BSP
Norme de filetage Filetages BSP
Couleur Noir
Couleur Noir
Type 2
Type 2
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter