Menu  Rechercher

Ressort pneumatique 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N Acier

Ce vérin à gaz à force fixe est composé d'une tige en acier et d'un tube en acier au carbone avec revêtement poudre époxy. On appelle aussi cela ressort à gaz en raison de sa charge d'azote. Il s'agit d'un ensemble autonome ne nécessitant aucun entretien avec un changement de force mineur pour une meilleure protection des charnières, qui se monte avec une course à extrémité amortie. Convient à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, de contrôle et capots. Veuillez commander les fixations pour votre application indépendamment.
Référence Essentra :

10305423

Référence du fabricant:

551930

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 63,0059 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

630,06 €

10 x 63,0059 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre tige 10.0 mm
Ø de tube 23.0 mm
Course 150.0 mm
Longueur du tube 195.0 mm
Force maximale 500.0 N
Filetage M8
Finition Nitruré
Matière de la tige Acier
Matière complète Acier
Longueur filetée 12.0 mm
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter