Menu  Rechercher

Ressort pneumatique 250.0 mm 800.0 N

Ce vérin à gaz à force fixe est composé d'une tige en acier et d'un tube en acier au carbone avec revêtement poudre époxy. On appelle aussi cela ressort à gaz en raison de sa charge d'azote. Il s'agit d'un ensemble autonome ne nécessitant aucun entretien avec un changement de force mineur pour une meilleure protection des charnières, qui se monte avec une course à extrémité amortie. Convient à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, de contrôle et capots. Veuillez commander les fixations pour votre application indépendamment.
Article de code:

551943

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 130,916 €
10 + 66,0838 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

130,92 €

1 x 130,916 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Finition Nitruré
Matière de la tige Acier
Matière complète Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter