Menu  Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
42,0358 € - 92,524 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
48,8709 € - 54,3117 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
650.0 N
245.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € 7 En stock
18.0 mm
400.0 N
295.0 mm
49,5861 € - 55,1075 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
600.0 N
295.0 mm
47,3946 € - 104,3515 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
48,8709 € - 107,5954 € 9 En stock
18.0 mm
100.0 N
245.0 mm
48,8709 € - 54,3117 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
50,8258 € - 56,4852 € 3 En stock
18.0 mm
250.0 N
295.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
40,9832 € - 45,5354 € 22 En stock
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
65,1795 € - 129,126 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
67,3394 € - 133,4034 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
67,3394 € - 133,4034 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
1000.0 N
295.0 mm
63,0059 € - 63,0059 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
69,5266 € - 137,7382 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
850.0 N
345.0 mm
42,0358 € - 92,524 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
47,3946 € - 104,3515 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
  • sur 5
Ressort pneumatique 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Acier

10304990

Gamme de prix
92,524 € - 42,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    230.0 mm
  • Force maximale
    300.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acier

10305249

Gamme de prix
54,3117 € - 48,8709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 400.0 N Acier

10305294

Gamme de prix
111,9015 € - 50,8258 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    400.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 600.0 N Acier

10633120

Gamme de prix
55,1075 € - 49,5861 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    600.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acier

10305140

Gamme de prix
104,3515 € - 47,3946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acier

10305171

Gamme de prix
107,5954 € - 48,8709 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acier

10305218

Gamme de prix
54,3117 € - 48,8709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acier

10305263

Gamme de prix
56,4852 € - 50,8258 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acier

10305300

Gamme de prix
111,9015 € - 50,8258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    450.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acier

10305331

Gamme de prix
111,9015 € - 50,8258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acier

10304945

Gamme de prix
45,5354 € - 40,9832 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Acier

10305485

Gamme de prix
129,126 € - 65,1795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    600.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N Acier

10305522

Gamme de prix
133,4034 € - 67,3394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acier

10305560

Gamme de prix
133,4034 € - 67,3394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acier

10305447

Gamme de prix
63,0059 € - 63,0059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 300.0 mm 10.0 mm 850.0 N Acier

10305607

Gamme de prix
137,7382 € - 69,5266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Longueur du tube
    345.0 mm
  • Force maximale
    850.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acier

10305003

Gamme de prix
92,524 € - 42,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    230.0 mm
  • Force maximale
    400.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acier

10305041

Gamme de prix
98,4951 € - 44,7562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acier

10305072

Gamme de prix
98,4951 € - 44,7562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acier

10305119

Gamme de prix
104,3515 € - 47,3946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N