Menu  Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
49,8781 € - 109,815 € Demander le délai de livraison ici
24,6972 € - 24,6972 € Demander le délai de livraison ici
53,7417 € - 118,2667 € Demander le délai de livraison ici
61,8311 € - 61,8311 € Demander le délai de livraison ici
63,9642 € - 126,7183 € Demander le délai de livraison ici
63,9642 € - 126,7183 € Demander le délai de livraison ici
66,0838 € - 130,916 € Demander le délai de livraison ici
68,2302 € - 68,2302 € 20 En stock
68,2302 € - 135,17 € Demander le délai de livraison ici
72,796 € - 72,796 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
78,882 € - 156,2709 € Demander le délai de livraison ici
78,882 € - 156,2709 € Demander le délai de livraison ici
78,882 € - 156,2709 € Demander le délai de livraison ici
23,6109 € - 62,3168 € 20 En stock
40,2191 € - 44,6864 € 22 En stock
41,252 € - 45,8267 € Demander le délai de livraison ici
43,9217 € - 96,6586 € Demander le délai de livraison ici
43,9217 € - 96,6586 € Demander le délai de livraison ici
46,5108 € - 102,4057 € 10 En stock
46,5108 € - 51,6891 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 5
Ressort pneumatique 250.0 mm 500.0 N

10305317

Gamme de prix
109,815 € - 49,8781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 100.0 mm 200.0 N

10305348

Gamme de prix
24,6972 € - 24,6972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 100.0 mm 1000.0 N

10305386

Gamme de prix
118,2667 € - 53,7417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 150.0 mm 500.0 N

10305423

Gamme de prix
61,8311 € - 61,8311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Ressort pneumatique 200.0 mm 200.0 N

10305454

Gamme de prix
126,7183 € - 63,9642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 200.0 mm 9000.0 N

10305492

Gamme de prix
126,7183 € - 63,9642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Ressort pneumatique 250.0 mm 650.0 N

10305539

Gamme de prix
130,916 € - 66,0838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 300.0 mm 350.0 N

10305577

Gamme de prix
68,2302 € - 68,2302 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 300.0 mm 1000.0 N

10305614

Gamme de prix
135,17 € - 68,2302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 100.0 mm 1000.0 N

10633113

Gamme de prix
72,796 € - 72,796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 1000.0 N

10305669

Gamme de prix
156,2709 € - 78,882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    3926909790
Ressort pneumatique 250.0 mm 500.0 N

10305706

Gamme de prix
156,2709 € - 78,882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    3926909790
Ressort pneumatique 250.0 mm 1750.0 N

10305737

Gamme de prix
156,2709 € - 78,882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    3926909790
Ressort pneumatique 100.0 mm 200.0 N

10304907

Gamme de prix
62,3168 € - 23,6109 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 150.0 mm 100.0 N

10304945

Gamme de prix
44,6864 € - 40,2191 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 200.0 mm 200.0 N

10304983

Gamme de prix
45,8267 € - 41,252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Ressort pneumatique 100.0 mm 150.0 N

10305027

Gamme de prix
96,6586 € - 43,9217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 100.0 mm 450.0 N

10305058

Gamme de prix
96,6586 € - 43,9217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Ressort pneumatique 150.0 mm 250.0 N

10305096

Gamme de prix
102,4057 € - 46,5108 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Ressort pneumatique 150.0 mm 450.0 N

10305133

Gamme de prix
51,6891 € - 46,5108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Nitruré
  • Matière de la tige
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090