Menu  Rechercher

Compas Main gauche 135.0 mm Acier zingué

Ce compas se plie à 90 degrés, permettant un accès simple et empêchant le couvercle de se refermer accidentellement. Utilisé pour les couvercles ouverts et les tableaux électriques. L’orientation d’installation main gauche offre de la durabilité et de la solidité. Installé à l’aide de vis de fixation, coloris argent et fabriqué en alliage zinc.
Référence Essentra :

20121433

Référence du fabricant:

07963135002E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 18,0197 €
50 + 8,8134 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

18,02 €

1 x 18,0197 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 135.0 mm
Tailles de vis compatible (toutes) 5.0
Épaisseur 2.5 mm
Finition Zingué
Matière complète Acier zingué
Code produit 7326909890
Diamètre du trou de montage 5.4 mm
Longueur de la base 35.0 mm
Mode de montage Vis de fixation
Type d'action Pliant
Type de charnière Couvercle fixe
Matière du corps Acier zingué
Orientation de montage Main gauche

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter