Menu  Rechercher

Compas Main droite 202.0 mm Acier inoxydable

Ce compas se plie à 90 degrés, permettant un accès simple et empêchant le couvercle de se refermer accidentellement. Utilisé pour les couvercles ouverts et les tableaux électriques. L’orientation de montage main droite offre de la durabilité et de la solidité. Installé à l’aide de vis de fixation, coloris naturel et fabriqué en inox.
Référence Essentra :

20124137

Référence du fabricant:

27940202001E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 68,7041 €
20 + 49,0744 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

68,70 €

1 x 68,7041 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 202.0 mm
Distance entre les trous de fixation 22.0 mm
Tailles de vis compatible (toutes) 5.4
Épaisseur 4.0 mm
Finition Naturel
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7318190090
Diamètre du trou de montage 5.4 mm
Longueur de la base 35.0 mm
Mode de montage Vis de fixation
Type d'action Pliant
Type de charnière Couvercle fixe
Matière du corps Acier inoxydable
Orientation de montage Main droite

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter