Menu  Rechercher

Charnière compas ep 4mm L 202 Acier zingué - Ouv. à droite

Ce compas se plie à 90 degrés, permettant un accès simple et empêchant le couvercle de se refermer accidentellement. Utilisé pour les couvercles ouverts et les tableaux électriques. L’orientation d’installation main droite offre de la durabilité et de la solidité. Installé à l’aide de vis de fixation et fabriqué en acier.
Référence Essentra :

20067809

Référence du fabricant:

27963202001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 10,1621 €
50 + 6,3513 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

10,16 €

1 x 10,1621 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 202.0 mm
Distance entre les trous de fixation 22.0 mm
Tailles de vis compatible (toutes) 5.4
Épaisseur 4.0 mm
Finition Zingué
Matière complète Acier zingué
Code produit 8302100090
Diamètre du trou de montage 5.4 mm
Longueur de la base 202.0 mm
Mode de montage Vis de fixation
Type d'action Pliant
Type de charnière Couvercle fixe
Matière du corps Acier zingué
Orientation de montage Main droite

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter