20067816
27963202002
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | 6,3513 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 202.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 7.953 in |
Distance entre les trous de fixation | 22.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 0.866 in |
Tailles de vis compatible (toutes) | 5.4 |
Épaisseur | 4.0 mm |
Épaisseur | 0.157 in |
Finition | Zingué |
Matière complète | Acier zingué |
Code produit | 8302100090 |
Diamètre du trou de montage | 5.4 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.213 in |
Longueur de la base | 202.0 mm |
Longueur de la base | 7.953 in |
Mode de montage | Vis de fixation |
Type d'action | Pliant |
Type de charnière | Couvercle fixe |
Matière du corps | Acier zingué |
Orientation de montage | Main gauche |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.