Menu  Rechercher

Charnière compas ep 4mm L 292 Acier zingué - Ouv. à droite

Ce compas se plie à 90 degrés, permettant un accès simple et empêchant le couvercle de se refermer accidentellement. Utilisé pour les couvercles ouverts et les tableaux électriques. L’orientation d’installation main gauche offre de la durabilité et de la solidité. Installé à l’aide de vis de fixation, coloris argent et fabriqué en inox.
Article de code:

27963292001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 6,4948 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

324,74 €

50 x 6,4948 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 202.0 mm
Distance entre les trous de fixation 22.0 mm
Tailles de vis compatible (toutes) 5.4
Épaisseur 4.0 mm
Finition Zingué
Matière complète Acier zingué
Code produit 8302100090
Diamètre du trou de montage 5.4 mm
Longueur de la base 292.0 mm
Mode de montage Fastener Screws
Type d'action Folding
Type de charnière Cover Stay
Matière du corps Acier zingué
Orientation de montage Main droite

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter