Menu  Rechercher

Ring Seal Clamps

En cours de production

Les joints à anneau sont disponibles en profilés avec ou sans rebord. Fournissent les avancées les plus récentes en matière de détection et de confinement de la contamination, ce qui permet de réduire les pertes de produits et d'augmenter la productivité. Ils possèdent de solides qualités mécaniques et d'étanchéité. Ils sont munis d'un sceau bleu pour faciliter leur identification.

  • Les brides hygiéniques pour joints toriques à rebord et sans rebord constituent les dernières avancées en matière de détection et de confinement des contaminations, contribuant ainsi à réduire la perte de produit et à augmenter la productivité. Idéalement adaptés pour l’industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique.
  • De petits fragments de 2 à 3 millimètres peuvent être facilement identifiés par un système de détection des métaux linéaire tel que ceux utilisés pour détecter les produits contaminés dans les chaînes de traitement.
  • Conformes FDA.
Matière: VMQ, FKM, EPDM Couleur: Noir, Bleu Séries: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID Type de bague Couleur Matière OD Ajouter au panier
8,6396 € - 8,6396 € Demander le délai de livraison ici
22.8 mm
Sans lèvres
Bleu
EPDM
50.5 mm
15,8982 € - 15,8982 € Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
Sans lèvres
Bleu
FKM
50.5 mm
16,7012 € - 27,9596 € Demander le délai de livraison ici
35.8 mm
À lèvres
Bleu
FKM
50.5 mm
15,1917 € - 25,4325 € Demander le délai de livraison ici
48.2 mm
Sans lèvres
Bleu
EPDM
64.0 mm
14,9347 € - 25,0023 € Demander le délai de livraison ici
48.2 mm
Sans lèvres
Noir
VMQ
64.0 mm
16,1552 € - 27,0456 € Demander le délai de livraison ici
60.5 mm
À lèvres
Noir
VMQ
77.5 mm
15,6092 € - 26,1315 € Demander le délai de livraison ici
60.5 mm
Sans lèvres
Bleu
EPDM
77.5 mm
21,9043 € - 36,6701 € Demander le délai de livraison ici
60.5 mm
À lèvres
Bleu
FKM
77.5 mm
20,8123 € - 34,842 € Demander le délai de livraison ici
60.5 mm
Sans lèvres
Bleu
FKM
77.5 mm
23,189 € - 38,8209 € Demander le délai de livraison ici
73.2 mm
Sans lèvres
Noir
VMQ
91.0 mm
42,3954 € - 70,9744 € Demander le délai de livraison ici
97.8 mm
À lèvres
Bleu
FKM
119.0 mm
27,2358 € - 45,5957 € Demander le délai de livraison ici
97.8 mm
À lèvres
Noir
VMQ
119.0 mm
18,821 € - 31,5083 € Demander le délai de livraison ici
48.2 mm
À lèvres
Bleu
FKM
64.0 mm
15,4165 € - 25,8089 € Demander le délai de livraison ici
60.5 mm
Sans lèvres
Noir
VMQ
77.5 mm
23,3817 € - 39,1435 € Demander le délai de livraison ici
73.2 mm
Sans lèvres
Bleu
EPDM
91.0 mm
40,3398 € - 67,5332 € Demander le délai de livraison ici
97.8 mm
Sans lèvres
Bleu
FKM
119.0 mm
  • sur 2
Bride pour joint d’étanchéité torique 22.8 mm 50.5 mm EPDM Bleu

10568378

Gamme de prix
8,6396 € - 8,6396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Type de bague
    Sans lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    EPDM
Bride pour joint d’étanchéité torique 35.5 mm 50.5 mm FKM Bleu

10568545

Gamme de prix
15,8982 € - 15,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    35.5 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Type de bague
    Sans lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    FKM
Bride pour joint d’étanchéité torique 35.8 mm 50.5 mm FKM Bleu

10568552

Gamme de prix
27,9596 € - 16,7012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Type de bague
    À lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    FKM
Bride pour joint d’étanchéité torique 48.2 mm 64.0 mm EPDM Bleu

10568705

Gamme de prix
25,4325 € - 15,1917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Type de bague
    Sans lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    EPDM
Bride pour joint d’étanchéité torique 48.2 mm 64.0 mm VMQ Noir

10568743

Gamme de prix
25,0023 € - 14,9347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Type de bague
    Sans lèvres
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    VMQ
Bride pour joint d’étanchéité torique 60.5 mm 77.5 mm VMQ Noir

10568903

Gamme de prix
27,0456 € - 16,1552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Type de bague
    À lèvres
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    VMQ
Bride pour joint d’étanchéité torique 60.5 mm 77.5 mm EPDM Bleu

10568859

Gamme de prix
26,1315 € - 15,6092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Type de bague
    Sans lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    EPDM
Bride pour joint d’étanchéité torique 60.5 mm 77.5 mm FKM Bleu

10568880

Gamme de prix
36,6701 € - 21,9043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Type de bague
    À lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    FKM
Bride pour joint d’étanchéité torique 60.5 mm 77.5 mm FKM Bleu

10568873

Gamme de prix
34,842 € - 20,8123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Type de bague
    Sans lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    FKM
Bride pour joint d’étanchéité torique 73.2 mm 91.0 mm VMQ Noir

10569047

Gamme de prix
38,8209 € - 23,189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Type de bague
    Sans lèvres
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    VMQ
Bride pour joint d’étanchéité torique 97.8 mm 119.0 mm FKM Bleu

10569191

Gamme de prix
70,9744 € - 42,3954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Type de bague
    À lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    FKM
Bride pour joint d’étanchéité torique 97.8 mm 119.0 mm VMQ Noir

10569214

Gamme de prix
45,5957 € - 27,2358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Type de bague
    À lèvres
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    VMQ
Bride pour joint d’étanchéité torique 48.2 mm 64.0 mm FKM Bleu

10568736

Gamme de prix
31,5083 € - 18,821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Type de bague
    À lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    FKM
Bride pour joint d’étanchéité torique 60.5 mm 77.5 mm VMQ Noir

10568897

Gamme de prix
25,8089 € - 15,4165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Type de bague
    Sans lèvres
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    VMQ
Bride pour joint d’étanchéité torique 73.2 mm 91.0 mm EPDM Bleu

10569009

Gamme de prix
39,1435 € - 23,3817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Type de bague
    Sans lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    EPDM
Bride pour joint d’étanchéité torique 97.8 mm 119.0 mm FKM Bleu

10569184

Gamme de prix
67,5332 € - 40,3398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Type de bague
    Sans lèvres
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    FKM