Menu  Rechercher

Rivet pression 3.2 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Naturel

Les rivets pression sont conçus pour les assemblages nécessitant des fixations rapides et économiques dans le cadre d'une installation sans outil. Ils ont une tête en dôme et sont conçus à partir de nylon noir 6/66, RMS-103, leur donnant de bonnes propriétés d'isolation électrique et thermique. Classés UL 94 V-0.
Référence Essentra :

10223413

Référence du fabricant:

27KY1250219

3905 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0593 €
5000 - 19999 0,0533 €
20000 + 0,048 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

59,30 €

1000 x 0,0593 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 3.2 mm
Épaisseur panneau 5.6 mm
Ø tête 6.4 mm
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Type de rivet Clip de trou de serrure
Forme de tête de rivet Conique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter