Menu  Rechercher

Rivet pression 4.0 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturel

Rivet à clipser fabriqué en nylon noir 66/6 UL94 V0. Rapide et économique, peut être installé sans outil. La fixation moulée deux pièces est fournie assemblée et prête à l'emploi. Les pieds spécialement conçus s'étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.
Référence Essentra :

10223444

Référence du fabricant:

27KY1560125

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0702 €
5000 - 19999 0,0632 €
20000 + 0,0568 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

70,20 €

1000 x 0,0702 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 4.0 mm
Épaisseur panneau 3.2 mm
Ø tête 7.9 mm
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Type de rivet Clip de trou de serrure
Forme de tête de rivet Conique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter