Menu  Rechercher

Rivet pression 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

These rivets go into a 0.219 in diameter hole with a 4 mm | 0.156 in panel thickness range.
Référence Essentra :

10223536

Référence du fabricant:

27KY2190156

973 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0702 €
5000 - 19999 0,0632 €
20000 + 0,0568 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

70,20 €

1000 x 0,0702 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 5.6 mm
Épaisseur panneau 4.0 mm
Ø tête 8.7 mm
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Type de rivet Clip de trou de serrure
Forme de tête de rivet Conique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter