Menu  Rechercher

Rivet pression 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturel

These rivets go into a 0.250 in diameter hole with a 4.7 mm | 0.187 in panel thickness range.
Référence Essentra :

10223611

Référence du fabricant:

27KY2500187

982 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0848 €
5000 - 19999 0,0763 €
20000 + 0,0687 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

84,80 €

1000 x 0,0848 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 6.4 mm
Épaisseur panneau 4.7 mm
Ø tête 12.7 mm
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Type de rivet Clip de trou de serrure
Forme de tête de rivet Conique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter