Menu  Rechercher

Clip d’assemblage 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Bleu

Clipsez deux rivets à cliquet ensemble pour former une solution d’assemblage unique, qui convient à l’assemblage de plusieurs feuilles et panneaux. Produit facile et rapide à installer ; les dents qui s’emboîtent assurent une forte fonction de verrouillage. Leur conception rigide permet d’obtenir une adhérence exceptionnelle, créée par l’action des dents de préhension sur les tiges des rivets (ancres). Ils peuvent être utilisés en combinaison avec notre gamme de bagues à clipser et de rondelles de bague à clipser, qui peuvent être achetées séparément. L’installation ne nécessite aucun outil.
Référence Essentra :

10067093

Référence du fabricant:

096135508701

14000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,2069 €
1000 + 0,1605 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

103,45 €

500 x 0,2069 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de trou compatibles 5.5 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 12.8 - 20.5 mm
Longueur d'ancrage 12.4 mm
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 1.7 mm
Type de rivet Clip d’assemblage
Forme de tête de rivet Rond
Couleur Bleu
Matière complète Nylon 6/6
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter