Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0461 € |
5000 - 19999 | 0,0415 € |
20000 + | 0,0373 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de trou compatibles | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.252 - 0.250 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 8.8 - 12.7 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.346 - 0.5 in |
Longueur d'ancrage | 8.7 mm |
Longueur d'ancrage | 0.343 in |
Ø tête | 9.5 mm |
Ø tête | 0.374 in |
Épaisseur tête | 1.6 mm |
Épaisseur tête | 0.063 in |
Type de rivet | Sapin |
Forme de tête de rivet | Rond |
Mode d'installation de rivet | Enclipsables |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer