Menu  Rechercher

Clip d’assemblage 5.3 mm 7.5 mm Nylon Blanc

Clipsez deux rivets à cliquet ensemble pour former une solution d’assemblage unique, qui convient à l’assemblage de plusieurs feuilles et panneaux. Produit facile et rapide à installer ; les dents qui s’emboîtent assurent une forte fonction de verrouillage. Leur conception rigide permet d’obtenir une adhérence exceptionnelle, créée par l’action des dents de préhension sur les tiges des rivets (ancres). Ils peuvent être utilisés en combinaison avec notre gamme de bagues à clipser et de rondelles de bague à clipser, qui peuvent être achetées séparément. L’installation ne nécessite aucun outil.
Article de code:

8110670008VR

13008 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0979 €
10000 - 19999 0,0929 €
20000 + 0,0837 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

97,90 €

1000 x 0,0979 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de trou compatibles 5.0 - 8.0 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 5.3 - 7.5 mm
Longueur d'ancrage 5.5 mm
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 4.0 mm
Type de rivet Clip d’assemblage
Forme de tête de rivet Rond
Couleur Blanc
Matière complète Nylon 6/6
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter