Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1826 € |
5000 - 9999 | 0,1643 € |
10000 + | 0,1479 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de trou compatibles | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.28 - 0.281 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 8.8 - 12.8 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.346 - 0.504 in |
Longueur d'ancrage | 8.7 mm |
Longueur d'ancrage | 0.343 in |
Ø tête | 10.2 mm |
Ø tête | 0.402 in |
Épaisseur tête | 1.6 mm |
Épaisseur tête | 0.063 in |
Type de rivet | Mâle et femelle |
Forme de tête de rivet | Rond |
Mode d'installation de rivet | Enclipsables |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.