Menu  Rechercher

Rivet à expansion 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm PP Blanc

Ce rivet pression est fabriqué en nylon 6/6 6/6 blanc et a une tête conique. Constitue une solution de raccordement rapide et économique avec de bonnes propriétés d'isolation électrique. Peut être utilisé dans les applications où une fixation rapide et sans outil est requise. Insérez le rivet dans la pièce à usiner et appuyez sur la tête du rivet pour l'enfoncer.
Article de code:

601796

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 1,741 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

435,25 €

250 x 1,741 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre broche 8.0 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 14.0 mm
Matière complète Polypropylène
Type de rivet Rivet pression
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Largeur totale du corps 14.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter