Menu  Rechercher

Rivet à expansion 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm PP Noir

Rivet pression fabriqué en nylon blanc 6. Installez le rivet en le plaçant dans le trou et en poussant la tige.
Article de code:

601797

1243 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 1,741 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

435,25 €

250 x 1,741 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre broche 8.0 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 14.0 mm
Matière complète Polypropylène
Type de rivet Rivet pression
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Largeur totale du corps 14.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter