Menu  Rechercher

Rivet à expansion 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Blanc

Le rivet à expansion est en polypropylène (PP). Utilisé comme rivet de fixation pour plusieurs panneaux. Options de couleur disponibles.
Référence Essentra :

10554562

Référence du fabricant:

601799

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1999 0,1222 €
2000 + 0,1047 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

30,55 €

250 x 0,1222 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre broche 8.0 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 21.0 mm
Longueur d'ancrage 21.0 mm
Ø tête 28.8 mm
Matière complète Polypropylène
Type de rivet Rivet pression
Forme de tête de rivet Fraisé
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Largeur totale du corps 21.0 mm
Code produit 3926909790

Le produit 601799 remplace:

Rivet pression 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Blanc
Référence Essentra : 10454916
Référence du fabricant: 496950

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter