Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0412 € |
5000 - 19999 | 0,0371 € |
20000 + | 0,0334 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø de trou compatible | 1.5 mm |
---|---|
Ø de trou compatible | 0.059 in |
Épaisseur panneau | 1.2 mm |
Épaisseur panneau | 0.047 in |
Épaisseur tête | 1.3 mm |
Épaisseur tête | 0.051 in |
Ø tête | 6.4 mm |
Ø tête | 0.252 in |
Mode d'installation de rivet | Enclipsables |
Type de rivet | Rivet sapin femelle |
Forme de tête de rivet | Rond |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer