Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0513 € |
5000 - 19999 | 0,0461 € |
20000 + | 0,0415 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø de trou compatible | 2.4 mm |
---|---|
Ø de trou compatible | 0.094 in |
Épaisseur panneau | 1.5 mm |
Épaisseur panneau | 0.059 in |
Épaisseur tête | 1.9 mm |
Épaisseur tête | 0.075 in |
Ø tête | 9.5 mm |
Ø tête | 0.374 in |
Mode d'installation de rivet | Enclipsables |
Type de rivet | Femelle |
Forme de tête de rivet | Rond |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer