Menu  Rechercher

Rivet enclipsable 3.2 mm 2.5 mm Nylon Noir

Le mini rivet sapin femelle peut être clipsé avec différents mini rivets (vendus séparément) de la gamme. Pour fixer et assembler facilement des matériaux différents ou multiples.
Article de code:

27MRF12B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0601 €
5000 - 19999 0,0541 €
20000 + 0,0487 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

60,10 €

1000 x 0,0601 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 3.2 mm
Épaisseur panneau 2.5 mm
Épaisseur tête 2.5 mm
Ø tête 12.7 mm
Mode d'installation de rivet Enclipsables
Type de rivet Femelle
Forme de tête de rivet Rond
Matière complète Nylon 6/6
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter