Menu  Rechercher

Rivet enclipsable 1.6 mm 1.9 mm Nylon Noir

Le mini rivet sapin mâle peut être clipsé avec différents mini rivets femelles (vendus séparément) de la gamme. Pour fixer et assembler facilement des matériaux différents ou multiples.
Référence Essentra :

10624999

Référence du fabricant:

27MRM060075B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 2000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 1.6 mm
Épaisseur panneau 1.9 mm
Épaisseur tête 1.3 mm
Ø tête 6.4 mm
Mode d'installation de rivet Enclipsables
Type de rivet Mâle
Forme de tête de rivet Rond
Matière complète Nylon 6/6
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter