Menu  Rechercher

Clip d’assemblage 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui s’installe sans outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs. Ils fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Référence Essentra :

10380635

Référence du fabricant:

466738

90 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 9999 0,1661 €
10000 + 0,1619 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

16,61 €

100 x 0,1661 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.5 mm
Ø tête 16.0 mm
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Type de rivet Cliquet
Forme de tête de rivet Rond
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter