Menu  Rechercher

‌Attache à pression 3.2 mm 6.3 mm Nylon Naturel

Le mini rivet sapin mâle peut être clipsé avec différents mini rivets femelles (vendus séparément) de la gamme. Pour fixer et assembler facilement des matériaux différents ou multiples.
Référence Essentra :

10160534

Référence du fabricant:

MBRP1-250-01

12633 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3083 €
5000 - 9999 0,2844 €
10000 + 0,2703 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

308,30 €

1000 x 0,3083 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 3.2 mm
Épaisseur panneau 6.3 mm
Épaisseur tête 2.3 mm
Ø tête 10.2 mm
Mode d'installation de rivet Enclipsables
Type de rivet Mâle
Forme de tête de rivet Rond
Matière complète Nylon 6/6
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter