Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.
Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type de rivet | Ø de trou compatible | Épaisseur tête | Épaisseur panneau | Ø tête | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1253 € - 0,1546 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1253 € - 0,1546 € | 28000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,034 € - 0,042 € | 2000 En stock |
Rivet sapin femelle
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | 2000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0565 € - 0,0697 € | 1000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0565 € - 0,0697 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | 3000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0858 € - 0,106 € | 1000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1253 € - 0,1546 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1253 € - 0,1546 € | 24000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0565 € - 0,0697 € | 2000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1253 € - 0,1546 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1815 € - 0,2241 € | 1000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Clip d’assemblage
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Femelle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Femelle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Femelle
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.