Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,3095 € |
500 - 999 | 0,2887 € |
1000 + | 0,2224 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur panneau | 4.0 - 7.0 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur panneau | 0.157 - 0.276 in |
Ø de trou compatible | 5.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.197 in |
Ø tête | 12.0 mm |
Ø tête | 0.472 in |
Épaisseur tête | 1.5 mm |
Épaisseur tête | 0.059 in |
Longueur d'ancrage | 11.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.433 in |
Ø trou | 5.0 mm |
Ø trou | 0.197 in |
Type de rivet | Vis rivet |
Mode d'installation de rivet | À visser |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Tournevis cruciforme |
Forme | 3 |
Matière du rivet | Nylon 6/6 |
Matière de l'axe | Nylon 6/6 |
Couleur | Noir |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.