Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur panneau | 3.0 - 9.0 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur panneau | 0.118 - 0.354 in |
Ø de trou compatible | 7.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.276 in |
Ø tête | 17.5 mm |
Ø tête | 0.689 in |
Épaisseur tête | 1.4 mm |
Épaisseur tête | 0.055 in |
Longueur d'ancrage | 12.1 mm |
Longueur d'ancrage | 0.476 in |
Ø trou | 7.0 mm |
Ø trou | 0.276 in |
Type de rivet | Vis rivet |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Tournevis cruciforme |
Forme | 3 |
Matière du rivet | Nylon 6/6 |
Matière de l'axe | Nylon 6/6 |