Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,3178 € |
500 - 999 | 0,2984 € |
1000 + | 0,2293 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur panneau | 3.0 - 10.0 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur panneau | 0.118 - 0.394 in |
Ø de trou compatible | 8.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.315 in |
Ø tête | 20.0 mm |
Ø tête | 0.787 in |
Épaisseur tête | 1.5 mm |
Épaisseur tête | 0.059 in |
Longueur d'ancrage | 13.5 mm |
Longueur d'ancrage | 0.531 in |
Ø trou | 8.0 mm |
Ø trou | 0.315 in |
Type de rivet | Vis rivet |
Mode d'installation de rivet | À visser |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Tournevis cruciforme |
Forme | 3 |
Matière du rivet | Nylon 6/6 |
Matière de l'axe | Nylon 6/6 |