Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2542 € |
5000 - 9999 | 0,2293 € |
10000 + | 0,1906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur panneau | 5.0 - 14.0 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur panneau | 0.197 - 0.551 in |
Ø de trou compatible | 10.6 mm |
Ø de trou compatible | 0.417 in |
Ø tête | 21.5 mm |
Ø tête | 0.846 in |
Épaisseur tête | 1.4 mm |
Épaisseur tête | 0.055 in |
Longueur d'ancrage | 28.0 mm |
Longueur d'ancrage | 1.102 in |
Ø trou | 10.6 mm |
Ø trou | 0.417 in |
Type de rivet | Vis rivet |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Tournevis cruciforme |
Forme | 5 |
Matière du rivet | PA 6 |
Matière de l'axe | PA 6 |
Couleur | Noir |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.