Menu  Rechercher

Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

Rivets d’ancrage avec goupilles d’entraînement en plastique. Le corps du rivet est en nylon modifié contre les chocs et la goupille est en acétal. Ils offrent une installation rapide et facile, ainsi qu’une grande résistance. Idéaux pour les matériaux pleins ou creux, y compris le bois, le béton, le plâtre, le métal, le plastique, les blocs de tuiles ou le mortier.
Référence Essentra :

10406779

Référence du fabricant:

61APM25075

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1881 €
5000 - 19999 0,1693 €
20000 + 0,1523 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

188,10 €

1000 x 0,1881 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur panneau 6.4 mm
Ø de trou compatible 6.4 mm
Ø tête 14.3 mm
Épaisseur tête 2.8 mm
Longueur d'ancrage 19.1 mm
Ø trou 6.4 mm
Type de rivet Vis rivet
Forme de tête de rivet Bombé
Type d'entraînement Tournevis à douille ronde
Forme 9
Matière du rivet Nylon 6/6
Matière de l'axe Acétal
Couleur Blanc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter