61AST18100
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,328 € |
5000 - 19999 | 0,2952 € |
20000 + | 0,2657 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur panneau | 4.8 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur panneau | 0.189 in |
Ø de trou compatible | 4.8 mm |
Ø de trou compatible | 0.189 in |
Ø tête | 15.9 mm |
Ø tête | 0.626 in |
Épaisseur tête | 2.8 mm |
Épaisseur tête | 0.11 in |
Longueur d'ancrage | 25.4 mm |
Longueur d'ancrage | 1 in |
Ø trou | 4.8 mm |
Ø trou | 0.189 in |
Type de rivet | Vis rivet |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Forme | Fixed Dowel |
Matière du rivet | Nylon 6/6 |
Matière de l'axe | Acier |
Couleur | Blanc |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.