Menu  Rechercher

Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

Rivets d’ancrage avec goupilles d’entraînement en acier. Le corps du rivet est en nylon modifié contre les chocs et la goupille est en acier zingué. Ils offrent une installation rapide et facile, ainsi qu’une grande résistance. Ils assurent une isolation thermique et électrique et ont une force d’arrachement élevée.
Référence Essentra :

10308837

Référence du fabricant:

61AST25075

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur panneau 6.4 mm
Ø de trou compatible 6.4 mm
Ø tête 15.9 mm
Épaisseur tête 2.8 mm
Longueur d'ancrage 19.0 mm
Ø trou 6.4 mm
Type de rivet Vis rivet
Forme de tête de rivet Conique
Type d'entraînement Tournevis fendu
Forme Fixed Dowel
Matière du rivet Nylon 6/6
Matière de l'axe Acier
Couleur Blanc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter